お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
無馬達型X軸滑台
【New】
無馬達型X軸
直線滾珠導軌型
:PG750V
外型尺寸圖
型號組成・選配代號
無馬達產品使用注意事項
Spec
滑台台面尺寸70×110mm
移動量[mm]50
承受重量(水平擺放)[kgf]10
導軌直線滾珠
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
無馬達:適用尺寸□28步進馬達規格|□38伺服馬達規格|□40伺服馬達規格
主要材質不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
重複定位精度
[±μm以内]
0.5
真直度2
Option
感測器蓋板位置
感測器邏輯
無馬達:適用尺寸
最大速度[mm/sec]
※標準馬達spec
潤滑油更換
附屬纜線
Relevant product
Spec List
PG750V-LA-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LA-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LA-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LB-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LB-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-LC-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-LC-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 L位置 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RA-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RA-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.C. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RB-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RB-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 皆為N.O. □40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-P28 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P283 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P283-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P283-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P283-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P285 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P285-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P285-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P285-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P28-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P28-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-P28-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□28步進馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.12 PART Community
PG750V-RC-S38 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S383 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S383-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S383-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S383-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S385 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S385-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S385-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S385-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S38-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S38-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S38-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□38伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S40 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S403 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S403-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S403-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S403-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 3m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S405 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 標準潤滑油 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S405-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S405-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S405-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 5m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S40-J 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 AFF(無塵室專用油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S40-K 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 LG2(無塵室潤滑油) 不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community
PG750V-RC-S40-L 70×110mm 50 10 直線滾珠 φ6導程1 相反 極限感測器:N.C.
原點感測器:N.O.
□40伺服馬達規格 10 FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
不鏽鋼
(無電解鍍鎳處理處理)
感測器纜線 2m單側散線 2μm/脈衝(Full-step) 12 0.5 1 2 20 15 1.15 PART Community