
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 品名_UV | UV光源:VEXECURE4000 |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消耗電力 | 250W(260VA) |
| 照明燈 | 200W汞氙燈 |
| 照明燈型號 | 200MX(200W) |
| 照明燈壽命[時間](※1) | 3000小時(※1) |
| 初期強度[mW/c㎡] | 4000mW/㎠(※2) |
| 使用環境溫度[℃] | 0-40℃ |
| 本體外形尺寸[mm] | 145(W)×300(H)×245(D)mm |
| 本身重量[kg] | 約8.5kg |
| ※ | ※1 在使用方式正確的情況下,保證燈亮至產品壽命時間為止。 ※2 為使用VFGS5F1000UV-HT4時,距離光導頂端10mm位置的數值。 |