お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
光纖夾具
管圈夾具:F262
Spec
CAD 2D 3D
RoHS RoHS10物質對應
品名 管圈夾具:
F262
護套保持部
管圈徑[mm] 1.8
適用徑d[φmm] 1.8
適配器 F15-1.8
本身重量[kg] 0.07
主要材質 鋁-耐酸鋁處理
附屬品 安裝螺絲(六角帶孔螺釘M3-10 2個)
Relevant product
Spec List
款型 品名 護套保持部 管圈徑[mm] CAD 數量 請求報價
F262B-1.8 管圈夾具
:F262
1.8 2D 3D