日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
光纖耦合
>
耦合對位構成套件
>
光纖夾具
>
管圈夾具:F262
>
F262B-1.8
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
光纖耦合
手動滑台耦合模組
自動滑台耦合模組
原件模組
光纖夾具
元件夾具
適配器
光纖夾具
管圈夾具:F262
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
品名
管圈夾具:
F262
護套保持部
有
管圈徑[mm]
1.8
適用徑d[φmm]
1.8
適配器
F15-1.8
本身重量[kg]
0.07
主要材質
鋁-耐酸鋁處理
附屬品
安裝螺絲(六角帶孔螺釘M3-10 2個)
Relevant product
Spec List
款型
品名
護套保持部
管圈徑[mm]
CAD
數量
請求報價
F262B-1.8
管圈夾具
:F262
有
1.8
PAGETOP