自動滑台耦合模組(6軸):ES6202/ES6212/ES6222
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 品名 |
自動滑台耦合模組 (6軸):E6212 |
| 行程種類 |
X:70mm/Y:20mm/Z:70mm/θxyz:±8° |
| L/R款式 |
右邊型 |
| 本身重量[kg] |
7.6 |
| 光軸高度[mm] |
214 |
| 承受重量[kgf] |
0.3 |
| 附屬品 |
滑台纜線 (D214-2-2E 4條/D214-1-2E 2條)
>附安裝螺絲 (六角帶孔螺釘M6-12 4個) |
| 移動量:X[mm] |
70 |
| 移動量:Y[mm] |
20 |
| 移動量:Z[mm] |
70 |
| 移動量:θx[±°] |
8 |
| 移動量:θy[±°] |
8 |
| 移動量:θz[±°] |
8 |
解析度 :X[μm/Pulse](Full) |
1 |
解析度 :X[μm/Pulse](MS1/20) |
0.05 |
解析度 :Y[μm/Pulse](Full) |
1 |
解析度 :Y[μm/Pulse](MS1/20) |
0.05 |
解析度 :Z[μm/Pulse](Full) |
1 |
解析度 :Z[μm/Pulse](MS1/20) |
0.05 |
解析度 :θx[°/Pulse](Full) |
0.003 |
解析度 :θx[°/Pulse](Half) |
0.0015 |
解析度 :θy[°/Pulse](Full) |
0.0032 |
解析度 :θy[°/Pulse](Half) |
0.0016 |
解析度 :θz[°/Pulse](Full) |
0.0032 |
解析度 :θz[°/Pulse](Half) |
0.0016 |
| MAX速度 X[mm/sec] |
10 |
| MAX速度 Y[mm/sec] |
20 |
| MAX速度 Z[mm/sec] |
10 |
| MAX速度 θx[°/sec] |
15 |
| MAX速度 θy[°/sec] |
16 |
| MAX速度 θz[°/sec] |
16 |
| 反復定位精度 X[±μm] |
0.2 |
| 反復定位精度 Y[±μm] |
0.2 |
| 反復定位精度 Z[±μm] |
0.2 |
| 反復定位精度 θx[±°] |
0.005 |
| 反復定位精度 θy[±°] |
0.003 |
| 反復定位精度 θz[±°] |
0.003 |
| 構成:X |
KS102-70RG |
| 構成:Y |
KXC06020-G |
| 構成:Z |
KS102-70LG |
| 構成:θx |
KGW04040T-RC |
| 構成:θy |
KGW06075T-LC |
| 構成:θz |
KGW06075T-RC |
| 備註 |
在單軸狀態下測試反復定位精度。 |