EW50-L6/R6-XX_12軸耦光控制器&滑台組合
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 品名 |
EW50-R6-XX_12軸耦光控制器&滑台組合 |
| 電源 |
AC 100-240V +/-10%、50/60Hz、最大650VA |
| 外型尺寸 (Controller) |
外型尺寸:460(W)x462.3(D)x231.5(H)mm (包含突出部位) |
| 重量 (Controller) |
17.5kg |
| 控制軸數 |
最大12軸 |
| 馬達控制方式 |
閉環控制 |
| 搭載耦光軟體 |
單軸耦光(Single)、雙軸耦光(XY Flat)、三軸耦光(XYZ對焦)以及雙通道耦光(XYθZ旋轉) |
| 耦光用Anlog輸入 |
DC 0-10V、2通道 |
| 通訊介面 |
主控制器電腦用Ethernet 外部功率計用Ethernet/RS232C/USB |
| 使用者介面 |
螢幕輸出用HDMI連接口 鍵盤、滑鼠、觸控螢幕I/F用USB連接口 |
| L/R款式 |
右邊型 |
| 外型尺寸 (Stage) |
306(W)×264(D)×201(H)㎜ |
| 重量 (Stage) |
6.9 kg/單元 |
| 移動量:X[mm] |
50 |
| 移動量:Y[mm] |
10 |
| 移動量:Z[mm] |
50 |
| 移動量:θx[±°] |
6 |
| 移動量:θy[±°] |
8 |
| 移動量:θz[±°] |
8 |
| 分辨率:X[μm/Pulse] |
0.01 |
| 分辨率:Y[μm/Pulse] |
0.005 |
| 分辨率:Z[μm/Pulse] |
0.01 |
| 分辨率:θx[°/Pulse](Full) |
0.000128 |
| 分辨率:θy[°/Pulse](Full) |
0.000156 |
| 分辨率:θz[°/Pulse](Full) |
0.000167 |
| 附屬品 |
・馬達纜線:3條 ・編碼器纜線:3條 ・高分辨率馬達纜線:3條 ・高分辨率編碼器纜線:3條 ・感測器纜線:6條 ・電源線:1條 ・安裝滑台用6角孔螺栓 直徑:M6、長度12mm、4個 |
| 特徴 |
可支援SiP等loopback耦光,具有EW系列的基本功能,和右側的6軸為成套的組合。由於控制器可搭載12軸,因此可以透過在右側追加同樣的滑台來提升功能。 |
| ※ |
1) ※EW50-R6-XX:XX的型號依據區域不同。 2) 若有需要CAD圖會再另行提供。 3) 控制器和滑台是成套搭配使用,因此無法使用弊公司其他標準型號滑台。 4) 關於使用說明書,請另行提出。弊公司再行對應。 |