
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 品名 | 分割鏡 |
| 波長帶域[nm] | 400~700nm |
| 分支比 | R、T(非偏光)=50%±10%(400~700nm) R、T(非偏光)=50%±5%(500~600nm) |
| 外徑φD[mm] | 50 |
| 厚度t[mm] | 5 |
| 形狀 | 圓形 |
| 材質 | BK7 |
| 外徑公差[mm] | +0/-0.2mm |
| 厚度公差[±mm] | ±0.1mm |
| 平行度[″以內] | 5 |
| 表面精度 | 反射波面 λ/10 |
| 表面精度測量波長[λ=mm] | λ=632.8nm |
| 鍍膜 | 電介質多層膜(裏面AR鍍膜) |
| 入射角[°] | 45 |
| 偏光 | 對於圓偏光、非偏光或方向45°的直線偏光 |
| 外觀規格 | MIL 劃痕&麻點 40-20 |
| 有効徑 | 中心90%的圓 |