
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 品名 | 直角稜鏡(無鍍膜) |
| 材質 | BK7 |
| 直角稜鏡尺寸外形 a=b=c[mm] |
25 |
| 外形公差[mm] | +0/-0.1mm |
| 表面精度 | 3面研磨、反射波面λ/4 |
| 表面精度測量波長[λ=mm] | λ=632.8nm |
| 角度尺寸公差[±′] | 1 |
| 錐體公差[±′] | 1 |
| 歪斜公差[±′] | 3 |
| 外觀規格 | MIL 劃痕&麻點 40-20 |
| 有効領域 | 夾入直角的2面為中心90%的圓,斜面為中心90%的橢圓 |
| 外周精修 | 外周0.3以下輕微倒角,研磨面以外為磨砂玻璃處理 |