
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 品名 | 普及型鋼製蜂巢空氣彈簧式除振台:J02 |
| 除振方式 | 全方位對應三次元空氣彈簧 |
| 型號 | 普及型 |
| 供應類型 | 壓縮機 |
| 桌板尺寸A×B[mm] | 3000×1500 |
| 陣列 | M6孔位加工 25mm孔距規格 |
| 環境規格 | 無塵室規格 |
| 產品質量[kg] | 922 |
| 桌板厚度T[mm] | 309 |
| 機體高度H[mm] | 800 |
| 最大搭載荷重(kg) | 500 |
| 固有頻率 | 垂直1.2Hz、水平1.0Hz |
| 振動抑制方式 | 孔板阻尼結構 |
| 水平維持方式 | 機械閥自動分級感測器 穩定器設定壓力0.25MPa(供給空氣壓0.3~0.7MPa) |
| 桌板:上面 | 端面25mm起50mm或25mm孔距M6施塞加工 磁化性不鏽鋼SUS430 t5mm 防止掉落底部結構 |
| 桌板:側面 | BA不鏽鋼 |
| 桌板:下面 | 不鏽鋼 t4mm |