
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 品名 | 鋼製蜂巢防振橡膠式除振動台:J05N |
| 除振方式 | 防震橡膠 |
| 型號 | 普及型 |
| 桌板尺寸A×B[mm] | 4000×1500 |
| 陣列 | M6孔位加工 25mm孔距規格 |
| 環境規格 | 無塵室規格 |
| 產品質量[kg] | 1051 |
| 桌板厚度T[mm] | 309 |
| 機體高度H[mm] | 800 |
| 最大搭載荷重(kg) | 500 |
| 固有頻率 | 垂直12~15Hz、水平5~8Hz |
| 桌板:上面 | 端面25mm起50mm或25mm孔距M6施塞加工 磁化性不鏽鋼SUS430 t5mm 防止掉落底部結構 |
| 桌板:側面 | BA不鏽鋼 |
| 桌板:下面 | 鋼製 t4.5mm(表面黑色塗裝) |