日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
光電儀器
>
底座
>
試驗基板
>
鋁製試驗基板(M4用/M6用):A64
>
A64-46
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
光電儀器
試驗基板
立柱系統
支撐棒
支撐棒支架
固定式交叉夾
光學軌道
磁性底座
自由尺寸墊片
高度調整高度調整平台
底座板
適配板
L型支架
試驗基板
鋁製試驗基板
(M4用/M6用):A64
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
品名
鋁製試驗基板
桌板尺寸[mm]
450×600
桌板尺寸L[mm]
600
桌板尺寸W[mm]
450
上方加工
M4-25mm陣列
產品質量[kg]
7.5
材質
鋁-黒耐酸鋁處理
桌板厚度[mm]
12
Relevant product
Spec List
款型
品名
桌板尺寸[mm]
桌板尺寸L[mm]
CAD
數量
請求報價
A64-46
鋁製試驗基板
450×600
600
PAGETOP