【New】
交叉滾子
測角滑台
□60mm:B57-60S
(蝸桿)
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
60×60 |
| 移動量:上軸[±°] |
5 |
| 移動量:下軸[±°] |
4 |
| 導軌 |
交叉滾子導軌 |
| 進給方式 |
進給旋鈕 |
| 本體色 |
黑 |
| 主要材質 |
鋁-黒耐酸鋁處理 |
| 承受重量[kgf] |
4.7 |
| 承受重量[N] |
46.1 |
| 旋轉中心高度 |
100±0.4mm |
| 進給位置 |
中間 |
| 相反規格 |
標準 |
| 尺標最小讀取[°] |
0.05 |
把手旋轉1圈移動量 :上軸[≒°] |
1.25 |
把手旋轉1圈移動量 :下軸[≒°] |
1 |
| 旋轉中心振動精度[mm以內] |
- |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
1.5 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
2 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
1.5 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.37 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.18 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.37 |
| 本身重量[kg] |
0.66 |
| 六角帶孔螺釘 |
M4-10[4個] |