交叉滾子
測角滑台
□50mm:B59-50
(分厘卡)
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
50×50 |
| 移動量:上軸[±°] |
3 |
| 移動量:下軸[±°] |
3 |
| 導軌 |
交叉滾子導軌 |
| 進給方式 |
分厘卡 |
| 本體色 |
銀色 |
| 主要材質 |
鋁-白耐酸鋁處理 |
| 承受重量[kgf] |
2.8 |
| 承受重量[N] |
27.4 |
| 旋轉中心高度 |
68±0.4mm |
| 進給位置 |
側邊 |
| 相反規格 |
標準 |
分厘卡最小讀取 :上軸[≒″/刻度] |
27 |
分厘卡最小讀取 :下軸[≒″/刻度] |
22 |
| 旋轉中心振動精度[mm以內] |
- |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
1.5 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
1.2 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
1.5 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.97 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.52 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.97 |
| 本身重量[kg] |
0.46 |
| 六角帶孔螺釘 |
M3-6[4個] |