X軸 交叉滾珠導軌型
□60mm:B10-60
(高解析度)
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
60×60 |
| 移動量[mm] |
13 |
| 移動量 |
粗調:±6.5mm 微調:±0.3mm |
| 導軌 |
交叉滾子導軌 |
| 本體色 |
黑 |
| 主要材質 |
鋁-黒耐酸鋁處理 |
| 承受重量(水平擺放)[kgf] |
5 |
| 承受重量(垂直使用)[kgf] |
2 |
| 承受重量(水平擺放)[N] |
49 |
| 承受重量(垂直使用)[N] |
19.6 |
進給方式 :分厘卡測頭 |
分厘卡(粗動/微動) |
| 相反規格 |
左右相反 |
| 夾式 |
標準 |
| 潤滑油規格 |
標準潤滑油 |
| 移動精度:真直度[μm以內] |
2 |
移動精度:橫擺 [″以內] |
20 |
| 運動平行度[μm以内] |
10 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
8.6 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
6.4 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
5.6 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.11 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.1 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.11 |
| 平行度[μm以內] |
30 |
| 本身重量[kg] |
0.4 |
| 六角帶孔螺釘 |
M4-6[4個] |