X軸 直線滾珠導軌型
□40mm:BSS/BSB16-40
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
40×40 |
| 移動量[mm] |
13 |
| 移動量 |
±6.5mm |
| 導軌 |
直線滾珠 |
| 本體色 |
黑 |
| 主要材質 |
不鏽鋼-低溫黑色鍍鉻處理 |
| 承受重量(水平擺放)[kgf] |
10 |
| 承受重量(垂直使用)[kgf] |
2 |
| 承受重量(水平擺放)[N] |
98 |
| 承受重量(垂直使用)[N] |
19.6 |
進給方式 :進給螺絲 |
進給螺絲[六角扳手](P=0.25mm) |
| 進給位置 |
側邊 |
| 相反規格 |
上下左右相反 |
| 夾式 |
標準 |
| 潤滑油規格 |
FOMBLIN® 全氟YVAC2 (真空潤滑油) |
進給螺絲1旋轉的移動量 [mm] |
0.25 |
| 移動精度:真直度[μm以內] |
3μm以内(參考) |
移動精度:俯仰 [″以內] |
25″以内(參考) |
移動精度:橫擺 [″以內] |
15″以內(參考) |
| 運動平行度[μm以内] |
7μm以内(參考) |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
5 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
5 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
5 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.42 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.35 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.21 |
| 平行度[μm以內] |
15 |
| 本身重量[kg] |
0.23 |
| 六角帶孔螺釘 |
M3-6[4個] |