
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] | 25×25 |
| 移動量[mm] | 6.4 |
| 移動量 | ±3.2mm |
| 導軌 | 交叉滾子導軌 |
| 本體色 | 黑 |
| 主要材質 | 鋁-黒耐酸鋁處理 |
| 承受重量[kgf] | 1 |
| 承受重量[N] | 9.8 |
| 進給方式 :進給螺絲 |
進給螺絲[六角扳手](P=0.25mm) |
| 進給位置 | 中間 |
| 相反規格 | 標準 |
| 夾式 | 標準 |
| 潤滑油規格 | 標準潤滑油 |
| 進給螺絲1旋轉的移動量 [mm] |
0.25 |
| 移動精度:真直度[μm以內] | 3 |
| 移動精度:俯仰 [″以內] |
30 |
| 移動精度:橫擺 [″以內] |
30 |
| 運動平行度[μm以内] | 20 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] | 0.4 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] | 0.8 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] | 0.4 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] | 4.83 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] | 5.7 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] | 4.83 |
| 平行度[μm以內] | 60 |
| 直角度[μm以内] | 10 |
| 本身重量[kg] | 0.08 |
| 六角帶孔螺釘 | M2-6[4個] |