日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
手動滑台
>
手動直動滑台
>
手動直動XY軸滑台
>
XY軸交叉滾柱□40mm:B21-40
>
B21-40C
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
手動滑台
手動直動X軸滑台
手動直動XY軸滑台
手動直動Z軸滑台
手動直動XZ軸滑台
手動直動XYZ軸滑台
手動直動水平面Z軸滑台
手動直動水平面XZ軸滑台
手動直動水平面XYZ軸滑台
手動直動XY軸滑台
XY軸
交叉滾柱
□40mm:B21-40
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
滑台台面尺寸[mm]
40×40
移動量[mm]
13
移動量
±6.5mm
導軌
交叉滾子導軌
本體色
黑
主要材質
鋁-黒耐酸鋁處理
承受重量[kgf]
1.8
承受重量[N]
17.6
進給方式
:分厘卡測頭
分厘卡(標準)
(P=0.5mm)
進給位置
側邊
相反規格
標準
夾式
標準
潤滑油規格
標準潤滑油
分厘卡最小讀取
[μm/刻度]
10
移動精度:真直度[μm以內]
3
移動精度:俯仰
[″以內]
25
移動精度:橫擺
[″以內]
15
運動平行度[μm以内]
20
容許力矩荷重:仰俯[N・m]
2
容許力矩荷重:橫擺 [N・m]
2.2
容許力矩荷重:側傾[N・m]
2
力矩剛性:仰俯[″/N・cm]
0.66
力矩剛性:橫擺[″/N・cm]
0.84
力矩剛性:側傾[″/N・cm]
0.66
平行度[μm以內]
60
直角度[μm以内]
10
本身重量[kg]
0.3
六角帶孔螺釘
M3-6[4個]
Relevant product
Spec List
款型
導軌
滑台台面尺寸
移動量[mm]
CAD
數量
請求報價
B21-40C
交叉滾子導軌
40×40mm
13
PAGETOP