
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] | 60×60 |
| 移動量[mm] | 13 |
| 移動量 | 粗調:±6.5mm 微調:±0.1mm |
| 導軌 | 交叉滾子導軌 |
| 本體色 | 黑 |
| 主要材質 | 鋁-黒耐酸鋁處理 |
| 承受重量[kgf] | 4.5 |
| 承受重量[N] | 44.1 |
| 進給方式 :分厘卡測頭 |
粗微調分厘卡 |
| 進給位置 | 中間 |
| 相反規格 | 左右相反 |
| 夾式 | 標準 |
| 潤滑油規格 | 標準潤滑油 |
| 分厘卡最小讀取 [μm/刻度] |
0.5 |
| 移動精度:真直度[μm以內] | 3 |
| 移動精度:俯仰 [″以內] |
25 |
| 移動精度:橫擺 [″以內] |
15 |
| 運動平行度[μm以内] | 20 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] | 5.2 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] | 4.3 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] | 5.2 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] | 0.19 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] | 0.22 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] | 0.19 |
| 平行度[μm以內] | 60 |
| 直角度[μm以内] | 10 |
| 本身重量[kg] | 0.52 |
| 六角帶孔螺釘 | M4-6[4個] |