通孔型XY軸
交叉滾柱導軌型
□100mm:B27-100
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
100×100 |
| 移動量[mm] |
25 |
| 移動量 |
±12.5mm |
| 導軌 |
交叉滾子導軌 |
| 本體色 |
黑 |
| 主要材質 |
鋁-黒耐酸鋁處理 |
| 承受重量[kgf] |
6.5 |
| 承受重量[N] |
63.7 |
進給方式 :分厘卡測頭 |
分厘卡(標準) (P=0.5mm) |
| 進給位置 |
中間 |
| 相反規格 |
標準 |
| 夾式 |
標準 |
| 潤滑油規格 |
標準潤滑油 |
分厘卡最小讀取 [μm/刻度] |
10 |
| 移動精度:真直度[μm以內] |
3 |
移動精度:俯仰 [″以內] |
25 |
移動精度:橫擺 [″以內] |
15 |
| 運動平行度[μm以内] |
20 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
4.6 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
3.9 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
4.6 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.07 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.08 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.1 |
| 平行度[μm以內] |
50 |
| 直角度[μm以内] |
10 |
| 本身重量[kg] |
1 |
| 六角帶孔螺釘 |
M4-14[4個] |