XY軸
直線滾珠
□40mm:BSS/BSB26-40
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
40×40 |
| 移動量[mm] |
13 |
| 移動量 |
±6.5mm |
| 導軌 |
直線滾珠 |
| 本體色 |
銀色 |
| 主要材質 |
不鏽鋼--無電解鎳處理 |
| 承受重量[kgf] |
9.7 |
| 承受重量[N] |
95.1 |
進給方式 :進給螺絲 |
進給螺絲[旋鈕](P=0.25mm) |
| 進給位置 |
中間 |
| 相反規格 |
標準 |
| 夾式 |
標準 |
| 潤滑油規格 |
標準潤滑油 |
進給螺絲1旋轉的移動量 [mm] |
0.25 |
| 移動精度:真直度[μm以內] |
1 |
移動精度:俯仰 [″以內] |
25 |
移動精度:橫擺 [″以內] |
15 |
| 運動平行度[μm以内] |
12 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
5 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
5 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
5 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.63 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.7 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.63 |
| 平行度[μm以內] |
30 |
| 直角度[μm以内] |
10 |
| 本身重量[kg] |
0.46 |
| 六角帶孔螺釘 |
M3-6[4個] |