お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
手動直動XY軸滑台
薄型XY軸
直線滾珠導軌
□100mm:BSS23-100
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸[mm] 100×100
移動量[mm] 25
移動量 ±12.5mm
導軌 直線滾珠
本體色 銀色
主要材質 不鏽鋼--無電解鎳處理
承受重量[kgf] 33.6
承受重量[N] 329.3
進給方式
:分厘卡測頭
分厘卡(標準)
(P=0.5mm)
進給位置 中間
相反規格 左右相反
夾式 標準
潤滑油規格 AFF(無塵室專用油)
分厘卡最小讀取
[μm/刻度]
10
移動精度:真直度[μm以內] 3
移動精度:俯仰
[″以內]
40
移動精度:橫擺
[″以內]
20
運動平行度[μm以内] 15
容許力矩荷重:仰俯[N・m] 27.6
容許力矩荷重:橫擺 [N・m] 28.6
容許力矩荷重:側傾[N・m] 27.6
力矩剛性:仰俯[″/N・cm] 0.06
力矩剛性:橫擺[″/N・cm] 0.03
力矩剛性:側傾[″/N・cm] 0.06
平行度[μm以內] 40
本身重量[kg] 1.98
六角帶孔螺釘 M4-10[4個]
Relevant product
Spec List
款型 導軌 滑台台面尺寸 移動量[mm] CAD 數量 請求報價
BSS23-100AR-J 直線滾珠 100×100mm 25 PART Community