薄型XY軸
直線滾珠導軌
□80mm:BSS23-80
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
80×80 |
| 移動量[mm] |
25 |
| 移動量 |
±12.5mm |
| 導軌 |
直線滾珠 |
| 本體色 |
銀色 |
| 主要材質 |
不鏽鋼--無電解鎳處理 |
| 承受重量[kgf] |
26.1 |
| 承受重量[N] |
255.8 |
進給方式 :進給螺絲 |
進給螺絲[旋鈕](P=1.0mm) |
| 進給位置 |
中間 |
| 相反規格 |
左右相反 |
| 夾式 |
標準 |
| 潤滑油規格 |
標準潤滑油 |
進給螺絲1旋轉的移動量 [mm] |
1 |
| 移動精度:真直度[μm以內] |
3 |
移動精度:俯仰 [″以內] |
40 |
移動精度:橫擺 [″以內] |
20 |
| 運動平行度[μm以内] |
15 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
16.4 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
15.9 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
16.4 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.09 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.06 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.08 |
| 平行度[μm以內] |
40 |
| 本身重量[kg] |
1.32 |
| 六角帶孔螺釘 |
M4-10[4個] |