日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
手動滑台
>
手動直動滑台
>
手動直動XY軸滑台
>
XY軸 鳩尾槽式進給螺絲短距□60mm
>
B08-112R
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
手動滑台
手動直動X軸滑台
手動直動XY軸滑台
手動直動Z軸滑台
手動直動XZ軸滑台
手動直動XYZ軸滑台
手動直動水平面Z軸滑台
手動直動水平面XZ軸滑台
手動直動水平面XYZ軸滑台
手動直動XY軸滑台
XY軸 鳩尾槽式
進給螺絲短距□60mm
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
滑台台面尺寸[mm]
60×60
移動量[mm]
18
移動量
±9mm
導軌
鳩尾槽式
本體色
黑
主要材質
黄銅-黑塗装
承受重量[kgf]
3.4
承受重量[N]
33.3
進給方式
:鳩尾槽式滑台用
進給旋鈕
相反規格
左右相反
夾式
標準
潤滑油規格
標準潤滑油
尺標最小讀取[mm]
0.1
把手旋轉1圈移動量
[mm]
0.5
容許力矩荷重:仰俯[N・m]
4
容許力矩荷重:橫擺 [N・m]
4
容許力矩荷重:側傾[N・m]
4
力矩剛性:仰俯[″/N・cm]
無規定
力矩剛性:橫擺[″/N・cm]
無規定
力矩剛性:側傾[″/N・cm]
無規定
直角度[μm以内]
70
本身重量[kg]
1.2
六角帶孔螺釘
M4-10[4個]
Relevant product
Spec List
款型
導軌
滑台台面尺寸
移動量[mm]
CAD
數量
請求報價
B08-112R
鳩尾槽式
60×60mm
18
PAGETOP