
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] | 60×60 |
| 移動量[mm] | 13 |
| 移動量 | XYZ:±6.5mm |
| 導軌 | 直線滾珠 |
| 本體色 | 銀色 |
| 主要材質 | 不鏽鋼--無電解鎳處理 |
| 承受重量[kgf] | 5 |
| 承受重量[N] | 49 |
| 進給方式 :分厘卡測頭 |
分厘卡(標準) (P=0.5mm) |
| 進給位置 | 側邊往下 |
| 相反規格 | 標準 |
| 夾式 | 標準 |
| 潤滑油規格 | FOMBLIN® 全氟YVAC2 (真空潤滑油) |
| 分厘卡最小讀取 [μm/刻度] |
10 |
| 單軸精度規格 移動精度:真直度[μm以內] |
3 |
| 單軸精度規格 移動精度:俯仰 [″以內] |
40 |
| 單軸精度規格 移動精度:側擺 [″以內] |
20 |
| 運動垂直度[μm以内] | 35 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] | 9 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] | 8.1 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] | 9 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] | 0.29 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] | 0.24 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] | 0.28 |
| 垂直度[μm以內] | 95 |
| 本身重量[kg] | 1.22 |
| 六角帶孔螺釘 | M4-10[4個] |