XZ軸 直線滾珠導軌型
□50mm:BSS66-50
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸[mm] |
50×50 |
| 移動量[mm] |
13 |
| 移動量 |
XZ:±6.5mm |
| 導軌 |
直線滾珠 |
| 本體色 |
銀色 |
| 主要材質 |
不鏽鋼--無電解鎳處理 |
| 承受重量[kgf] |
5 |
| 承受重量[N] |
49 |
進給方式 :分厘卡測頭 |
分厘卡(標準) (P=0.5mm) |
| 進給位置 |
中間 |
| 相反規格 |
左右相反 |
| 潤滑油規格 |
AFF(無塵室專用油) |
分厘卡最小讀取 [μm/刻度] |
10 |
單軸精度規格 移動精度:真直度[μm以內] |
1 |
單軸精度規格 移動精度:俯仰 [″以內] |
25 |
單軸精度規格 移動精度:側擺 [″以內] |
15 |
| 運動垂直度[μm以内] |
32 |
| 容許力矩荷重:仰俯[N・m] |
6.8 |
| 容許力矩荷重:橫擺 [N・m] |
6 |
| 容許力矩荷重:側傾[N・m] |
6 |
| 力矩剛性:仰俯[″/N・cm] |
0.3 |
| 力矩剛性:橫擺[″/N・cm] |
0.23 |
| 力矩剛性:側傾[″/N・cm] |
0.23 |
| 垂直度[μm以內] |
80 |
| 本身重量[kg] |
0.72 |
| 六角帶孔螺釘 |
M3-6[4個] |