
| CAD | |
| RoHS | RoHS10物質對應 |
| 用途 | 自動滑台用纜線 |
| 纜線長度[m] | 4 |
| 纜線形式 (自動滑台用) |
標準纜線 |
| 感測器型號・數量 | 附兩端連接頭 |
| 滑台側的接頭 | SRCN6A21-16S(JAE) |
| 控制器端連接頭 | 09-0341-02-14(Binder) |
| 導體:結構 | 40條/0.08mm[24AWG] |
| 導體:外徑約 | 0.65mm |
| 絕緣體:材質 | PVC |
| 絕緣體:顏色 | 纜線斷面圖參照 |
| 護套:材質 | PVC |
| 護套:顏色 | 黑 |
| 完成外形[mm] | 6.70±0.15mm |
| 最小彎曲半徑[mm] | R33mm |