日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
自動滑台
>
控制儀器、周邊設備
>
纜線(自動滑台連接用)
>
自動滑台纜線:D214-2-N
>
D214-2-4EK
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
自動滑台
控制器
步進馬達驅動器
纜線(自動滑台連接用)
其他控制儀器
纜線(其他自動滑台相關)
支撐導軌(KYL用)
纜線(自動滑台連接用)
自動滑台纜線
:D214-2-N
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
用途
自動滑台用纜線
纜線長度[m]
4
纜線形式
(自動滑台用)
標準纜線
感測器型號・數量
單邊散線
滑台側的接頭
HR10A-10P-12S(73)(HRS)
控制器端連接頭
散線
導體:結構
40條/0.08mm[24AWG]
導體:外徑約
0.65mm
絕緣體:材質
PVC
絕緣體:顏色
纜線斷面圖參照
護套:材質
PVC
護套:顏色
黑
完成外形[mm]
6.70±0.15mm
最小彎曲半徑[mm]
R33mm
Relevant product
Spec List
款型
纜線長度[m]
纜線形式
(自動滑台用)
感測器型號・數量
CAD
數量
請求報價
D214-2-4EK
4
標準纜線
單邊散線
PAGETOP