【New】
無馬達型X軸
直線滾珠導軌型
:PG413V
Spec
| CAD |
|
| RoHS |
RoHS10物質對應 |
| 滑台台面尺寸 |
40×40mm |
| 移動量 |
13 |
| 承受重量[kgf] |
10 |
| 承受重量[N] |
98 |
滾珠螺桿φ徑 -導程[mm] |
φ6導程1 |
| 導軌 |
直線滾珠 |
| 主要材質 |
不鏽鋼--無電解鎳處理 |
【控制器】 DS102/DS112 |
不對應 |
| 感測器蓋板位置 |
L位置 |
| 感測器邏輯 |
皆為N.O. |
| 無馬達:適用尺寸 |
□28步進馬達規格 |
| 附屬纜線 |
感測器纜線 2m單側散線 |
最大速度[mm/sec] ※標準モータspec |
10 |
| 潤滑油規格 |
標準潤滑油 |
解析度 標準馬達spec |
2μm/脈衝(Full-step) |
單一方向定位精度 [μm以內] |
6 |
重複定位精度 [±μm以内] |
0.5 |
| 空轉[μm以内] |
1 |
| 真直度 |
1 |
| 仰俯[″以内] |
15 |
| 橫擺[″以内] |
10 |
| 運動平行度[μm以内] |
5 |
力矩剛性:仰俯 [″/N・cm] |
0.22 |
力矩剛性:橫擺 [″/N・cm] |
0.17 |
力矩剛性:側傾 [″/N・cm] |
0.12 |
| 平行度[μm以內] |
15 |
| 背隙[μm以内] |
0.5 |
| 極限感測器 |
有 |
| 原點感測器 |
有 |
| 狹縫原點感應器 |
- |
| 本身重量[kg] |
0.36 |