お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
無馬達型X軸滑台
【New】
無馬達型X軸
直線滾珠導軌型
:PG430V
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 40×60mm
移動量 30
承受重量[kgf] 10
承受重量[N] 98
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼--無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
不對應
感測器蓋板位置 L位置
感測器邏輯 皆為N.C.
無馬達:適用尺寸 □28步進馬達規格
附屬纜線 感測器纜線 3m單側散線
最大速度[mm/sec]
※標準モータspec
10
潤滑油規格 LG2(無塵室潤滑油)
解析度
標準馬達spec
2μm/脈衝(Full-step)
單一方向定位精度
[μm以內]
12
重複定位精度
[±μm以内]
0.5
空轉[μm以内] 1
真直度 2
仰俯[″以内] 20
橫擺[″以内] 15
運動平行度[μm以内] 10
力矩剛性:仰俯
[″/N・cm]
0.24
力矩剛性:橫擺
[″/N・cm]
0.18
力矩剛性:側傾
[″/N・cm]
0.26
平行度[μm以內] 15
背隙[μm以内] 0.5
極限感測器
原點感測器
狹縫原點感應器 -
本身重量[kg] 0.5
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量(水平擺放)[kgf] CAD 數量 請求報價
PG430V-LA-P283-K 40×60mm 30 10 PART Community