日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
自動滑台
>
自動直動滑台
>
自動直動X軸滑台
>
X軸交叉滾珠導軌型:KS102-70
>
KS102-70QA-5R-L
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
自動滑台
自動直動X軸滑台
自動直動XY軸滑台
自動直動Z軸滑台
自動直動XYZ軸滑台
自動直動水平面Z軸滑台
自動直動X軸滑台
X軸交叉滾珠導軌型
:KS102-70
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
滑台台面尺寸
80×130mm
移動量[mm]
70
承受重量(水平擺放)[kgf]
20
承受重量(水平擺放)[N]
196
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ8導程1
導軌
交叉滾子導軌
主要材質
鋁-黒色耐酸鋁處理
感測器蓋板位置
L位置
【控制器】
DS102/DS112/DS2000A
不對應
馬達選項
步進馬達
(α步進□28mm)
(ARM46AC)
AC電源輸入規格
附屬纜線
α步進用機器人纜線(5m)
潤滑油更換
FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
最大速度(水平擺放)
[mm/sec]
10
解析度
1μm
(設定1000P/R時)
單一方向定位精度
[μm以內]
5
重複定位精度
[±μm以内]
0.2
空轉[μm以内]
1
仰俯[″以内]
25
橫擺[″以内]
20
運動平行度[μm以内]
15
力矩剛性:仰俯
[″/N・cm]
0.01
力矩剛性:橫擺
[″/N・cm]
0.014
力矩剛性:側傾
[″/N・cm]
0.01
平行度[μm以內]
30
背隙[μm以内]
0.5
極限感測器
有
原點感測器
有
狹縫原點感應器
有
本身重量[kg]
2
六角帶孔螺釘
M4-20[4隻]
Relevant product
Spec List
款型
滑台台面尺寸
移動量[mm]
承受重量(水平擺放)[kgf]
CAD
數量
請求報價
KS102-70QA-5R-L
80×130mm
70
20
PAGETOP