お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
自動直動X軸滑台
【New】
X軸直線滾珠導軌型
:PG430
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 40×60mm
移動量[mm] 30
承受重量(水平擺放)[kgf] 10
承受重量(垂直使用)[kgf] 5
承受重量(水平擺放)[N] 98
承受重量(垂直使用)[N] 49
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
對應
聯接頭選項 Panel mount
感測器選項 4感測器
感測器蓋板位置 L位置
感測器邏輯 皆為N.C.
馬達選項 5相步進馬達
(標準)
附屬纜線 無纜線
潤滑油更換 LG2(無塵室潤滑油)
最大速度(水平擺放)
[mm/sec]
10
解析度 2μm/脈衝(Full-step)
解析度:Half(Pulse) 1μm/脈衝(Half-step)
解析度:微步進
1/20分割(脈衝)
[μm]
0.1μm/Pulse
(1/20分割)
單一方向定位精度
[μm以內]
12
重複定位精度
[±μm以内]
0.5
空轉[μm以内] 1
真直度 2
仰俯[″以内] 20
橫擺[″以内] 15
運動平行度[μm以内] 10
力矩剛性:仰俯
[″/N・cm]
0.24
力矩剛性:橫擺
[″/N・cm]
0.18
力矩剛性:側傾
[″/N・cm]
0.26
平行度[μm以內] 15
背隙[μm以内] 0.5
極限感測器
原點感測器
狹縫原點感應器
本身重量[kg] 0.67
六角帶孔螺釘 M3-8[4個]
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量(水平擺放)[kgf] CAD 數量 請求報價
PG430M-LA-C4-K 40×60mm 30 10 PART Community