日商駿河精機股份有限公司台灣分公司
【NEWS】
本公司將自2025年9月1日(一)起遷至新址:104472台北市中山區松江路223號15樓,電話:02-2570-1128,敬請留意與更新!
日文
ENGLISH
簡体中文
HOME
製品情報
ユーザサポート
NEWS
お見積
お問合せ
会社情報
マーケティングセンター +886-02-2570-1128 FAX +886-02-2670-1130
製品のお問合せ
お見積・ご注文
カタログ請求
カタログDOWNLOAD
CADデータDOWNLOAD
サンプルプログラム
取扱説明書DOWNLOAD
HOME
>
自動滑台
>
自動直動滑台
>
自動直動XY軸滑台
>
【New】XY軸直線滾珠:PMG530
>
PMG530M-LA-C4-L
產品信息
前方一致
完全一致
製品情報
新製品情報
お見積りとご注文について
お問合せについて
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE04360
自動旋轉滑台
KRE列
自動旋轉滑台(Worm Gea)
: KRE06360
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お見積依頼フォーム
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
ml-twost-maillist@suruga-g.co.jp
お問合せフォーム
自動滑台
自動直動X軸滑台
自動直動XY軸滑台
自動直動Z軸滑台
自動直動XYZ軸滑台
自動直動水平面Z軸滑台
自動直動XY軸滑台
【New】
XY軸直線滾珠
:PMG530
Spec
CAD
RoHS
RoHS10物質對應
滑台台面尺寸
50×70mm
移動量[mm]
30
承受重量[kgf]
9.06
承受重量[N]
88.8
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
導軌
直線滾珠
主要材質
不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
對應
聯接頭選項
Panel mount
感測器選項
4感測器
感測器蓋板位置
L位置
X軸:R
Y軸:L
感測器邏輯
皆為N.C.
馬達選項
5相步進馬達
(標準)
附屬纜線
無纜線
潤滑油更換
FOMBLIN® 全氟YVAC2
(真空潤滑油)
最大速度(水平擺放)
[mm/sec]
10
解析度
2μm/脈衝(Full-step)
解析度:Half(Pulse)
1μm/脈衝(Half-step)
解析度:微步進
1/20分割(脈衝)
[μm]
0.1μm/Pulse
(1/20分割)
單軸精度規格
單方向定位精度
[μm以內]
12
單軸精度規格
重複定位精度
[±μm以內]
0.5
單軸精度規格
空轉
[μm以內]
1
單軸精度規格
真直度[μm以內]
2
單軸精度規格
俯仰[″以內]
20
單軸精度規格
側擺[″以內]
15
直角度(全行程)
[μm以内]
10
單軸精度規格
背隙[μm以內]
0.5
極限感測器
有
原點感測器
有
狹縫原點感應器
有
本身重量[kg]
1.78
六角帶孔螺釘
M3-8[4個]
Relevant product
Spec List
款型
滑台台面尺寸
移動量[mm]
承受重量[kgf]
CAD
數量
請求報價
PMG530M-LA-C4-L
50×70mm
30
9.06
PAGETOP