お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
自動直動XY軸滑台
【New】
XY軸直線滾珠
:PMG530
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 50×70mm
移動量[mm] 30
承受重量[kgf] 9.06
承受重量[N] 88.8
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
對應
聯接頭選項 Panel mount
感測器選項 3感測器
感測器蓋板位置 L位置
X軸:R
Y軸:L
感測器邏輯 皆為N.C.
馬達選項 5相步進馬達
(標準)
附屬纜線 兩端連接頭_2m
潤滑油更換 標準潤滑油
最大速度(水平擺放)
[mm/sec]
10
解析度 2μm/脈衝(Full-step)
解析度:Half(Pulse) 1μm/脈衝(Half-step)
解析度:微步進
1/20分割(脈衝)
[μm]
0.1μm/Pulse
(1/20分割)
單軸精度規格
單方向定位精度
[μm以內]
12
單軸精度規格
重複定位精度
[±μm以內]
0.5
單軸精度規格
空轉
[μm以內]
1
單軸精度規格
真直度[μm以內]
2
單軸精度規格
俯仰[″以內]
20
單軸精度規格
側擺[″以內]
15
直角度(全行程)
[μm以内]
10
單軸精度規格
背隙[μm以內]
0.5
極限感測器
原點感測器
狹縫原點感應器 -
本身重量[kg] 1.7
六角帶孔螺釘 M3-8[4個]
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量[kgf] CAD 數量 請求報價
PMG530M-LA-CA 50×70mm 30 9.06 PART Community