お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
自動直動XYZ軸滑台
【New】
XYZ軸
直線滾珠
:KWL06050
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 60×60mm
移動量[mm] 50
承受重量[kgf] 7
承受重量[N] 68.6
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ8導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
對應
遮蓋
聯接頭選項 Panel mount
原點感測器選項
馬達選項 5相步進馬達
(標準)
附屬纜線 可撓式纜線
4m兩側接頭
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
3
單軸精度規格
俯仰[″以內]
20
單軸精度規格
側擺[″以內]
15
垂直度(全行程)[μm以內] 25
單軸精度規格
背隙[μm以內]
1
極限感測器
原點感測器 -
狹縫原點感應器 -
本身重量[kg] 4.83
六角帶孔螺釘 M4-14[8隻]
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量[kgf] CAD 數量 請求報價
KWL06050M-N1-C-H-L 60×60mm 50 7 PART Community