お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
自動直動XYZ軸滑台
【New】
XYZ軸
直線滾珠
:KWL06050
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 60×60mm
移動量[mm] 50
承受重量[kgf] 7
承受重量[N] 68.6
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ8導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
不對應
遮蓋
聯接頭選項 Panel mount
原點感測器選項 CW右
馬達選項 αSTEP (AR系列)
附屬纜線 感測器纜線 2m單側散線
潤滑油更換 標準潤滑油
(標準採用AFF)
最大速度
[mm/sec]
40
解析度 1μm
1000P/R設定時
單軸精度規格
單方向定位精度
[μm以內]
5
單軸精度規格
重複定位精度
[±μm以內]
0.5
單軸精度規格
空轉
[μm以內]
1
單軸精度規格
真直度[μm以內]
3
單軸精度規格
俯仰[″以內]
20
單軸精度規格
側擺[″以內]
15
垂直度(全行程)[μm以內] 25
單軸精度規格
背隙[μm以內]
1
極限感測器
原點感測器
狹縫原點感應器 -
本身重量[kg] 5.07
六角帶孔螺釘 M4-14[8隻]
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量[kgf] CAD 數量 請求報價
KWL06050M-N1-PA5 60×60mm 50 7 PART Community