お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
自動直動Z軸滑台
【New】
Z軸直線滾珠導軌型
:PZG413
Spec
CAD PART Community
RoHS RoHS10物質對應
滑台台面尺寸 40×40mm
移動量[mm] 13
承受重量[kgf] 5
承受重量[N] 49
滾珠螺桿φ徑
-導程[mm]
φ6導程1
導軌 直線滾珠
主要材質 不鏽鋼
-無電解鎳處理
【控制器】
DS102/DS112
對應
聯接頭選項 Panel mount
感測器選項 4感測器
感測器蓋板位置 L位置
感測器邏輯 皆為N.C.
馬達選項 5相步進馬達
(標準)
附屬纜線 無纜線
潤滑油更換 LG2(無塵室潤滑油)
最大速度
[mm/sec]
10
解析度 2μm/脈衝(Full-step)
解析度:Half 1μm/脈衝(Half-step)
單軸精度規格
單方向定位精度
[μm以內]
6
單軸精度規格
重複定位精度
[±μm以內]
0.5
單軸精度規格
空轉
[μm以內]
1
單軸精度規格
真直度[μm以內]
1
單軸精度規格
俯仰[″以內]
15
單軸精度規格
側擺[″以內]
10
垂直度(全行程)[μm以內] 無規定
單軸精度規格
背隙[μm以內]
0.5
極限感測器
原點感測器
狹縫原點感應器
本身重量[kg] 0.61
六角帶孔螺釘 M3-10[4個]
Relevant product
Spec List
款型 滑台台面尺寸 移動量[mm] 承受重量[kgf] CAD 數量 請求報價
PZG413M-LA-C4-K 40×40mm 13 5 PART Community